{"product":{"productId":"agid.18110","price":32.26,"name":"Drehriegel Edelstahl mit T-Griff 1.4301, abschließbar, Gehäusedurchmesser 32 mm"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griff Edelstahl 1.4301.
Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griff Edelstahl 1.4301.
Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305.
Ausführung
blank.
Hinweis
Drehriegel mit T- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Lieferung mit Standard-Edelstahlmutter. Der abschließbare Drehriegel wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
Schutzart IP65.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Schutzart IP65.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05569.
Schlüssel für Drehriegel 05586.
Schlüssel für Drehriegel 05586.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.