Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Form
B
Ausführung 1
gabelförmig
Material Grundkörper
Aluminium
A=Höhe
12
B2=Breite
19
L1=Länge
60
B1
7
B3
6
B4
3
für Schraube
M6

Beschreibung

Werkstoff
EN AW-7022.
Ausführung
blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch