{"product":{"productId":"agid.2855","price":120.45,"name":"SPANNEISEN GABELFÖRMIG B2=66 A=40,FORM:B ALUMINIUM L1=250"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
gabelförmig
Aluminium
- Großer Verstellbereich
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
120,45 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Form
B
Ausführung 1
gabelförmig
Material
Grundkörper
Aluminium
A=Höhe
40
B2=Breite
66
L1=Länge
250
B1
26
B3
20
B4
10
für
Schraube
M24
Beschreibung
Werkstoff
EN AW-7022.
Ausführung
blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.