Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Form
A
Ausführung 1
gabelförmig
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
50
B2=Breite
73
L1=Länge
315
B1
33
B3
20
B4
12
für Schraube
M30/M32

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
lackiert
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch