{"product":{"productId":"agid.2855","price":81.67,"name":"SPANNEISEN GABELFÖRMIG B2=73 A=50,FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL L1=400"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
gabelförmig
Vergütungsstahl
- Großer Verstellbereich
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
81,67 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Form
A
Ausführung 1
gabelförmig
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
50
B2=Breite
73
L1=Länge
400
B1
33
B3
20
B4
12
für
Schraube
M30/M32
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
lackiert
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.