Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannpratze
Form
B
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Stahl
D=Befestigungsbohrung
17
D1
M16
E
16
H
75
H1
160
L
140
L1
55
L2
60
L3
30
L4
110
L5
50
Spannkraft kN
37,8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
geschmiedet und vergütet, lackiert. Schraubenteile Festigkeitsklasse 8.8.
Hinweis
Die stufenlose Spannpratze überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlage und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch. Sie ist ausgelegt für höchste Belastung und besonders geeignet zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch