Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannpratze
Form
B
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Stahl
D=Befestigungsbohrung
21
D1
M20
E
22
H
85
H1
200
L
175
L1
70
L2
80
L3
40
L4
135
L5
60
Spannkraft kN
58,8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
geschmiedet und vergütet, lackiert. Schraubenteile Festigkeitsklasse 8.8.
Hinweis
Die stufenlose Spannpratze überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlage und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch. Sie ist ausgelegt für höchste Belastung und besonders geeignet zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch