{"product":{"productId":"agid.20123","price":102.21,"name":"SPANNEISEN VERSTELLBAR D=21 L=187,FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
verstellbar
Vergütungsstahl
verzinkt
- Schnell und stufenlos anpassbar
- Unterschiedliche Spannnasen an den Enden
Verkaufseinheit
102,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Form
A
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
verzinkt
D=Durchmesser
21
L=Länge
187
B
62
B1
30
E
14
H
Spannbereich
0-80
H1
30
H2
42
H3
27
H4
20
L1
44
L2
44
Nutbreite
16-18-20-22
Spannkraft
kN
60
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vergütet und vezinkt.
Hinweis
Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich.
Zubehör
Stützverlängerungen 04204
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.