Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Form
A
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
verzinkt
D=Durchmesser
25
L=Länge
285
B
73
B1
30
E
17
H Spannbereich
0-100
H1
35
H2
56
H3
35
H4
24
L1
62
L2
51
Nutbreite
20-22-24-28
Spannkraft kN
75

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vergütet und vezinkt.
Hinweis
Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich.
Zubehör
Stützverlängerungen 04204
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch