{"product":{"productId":"agid.17065","price":5.4,"name":"EXZENTERHEBEL GR.1 M06X20, A=71,5,B=22, POLYAMID SCHWARZ, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Exzenterhebel
- Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken
- Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik
- Stahl- oder Edelstahlausführung
- Farbe: schwarz oder verkehrsrot
Verkaufseinheit
5,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Material
Komponente
Stahl
A1=Grifflänge
79,6
A=Grifflänge
71,5
B=Breite
22
D=Gewinde
M6
H1=Höhe
23,4
L=Gewindelänge
20
B1
16
D1
18,1
D2
9
Farbe Griffhebel
schwarz
H
14
Handkraft
FH
N
125
Hub
S
1,15
Material Griffhebel
Polyamid
Spannkraft
F
kN
2,5
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.