Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Material Komponente
Stahl
A1=Grifflänge
110
A=Grifflänge
100
B=Breite
33
D=Gewinde
M10
H1=Höhe
27,7
L=Gewindelänge
25
B1
24,2
D1
27,1
D2
11
Farbe Griffhebel
verkehrsrot RAL 3020
H
16,2
Handkraft FH N
170
Hub S
1,5
Material Griffhebel
Polyamid
Spannkraft F kN
5

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch