Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhakenaufnahme
Form
A
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M4
L=Höhe
35
SW=Schlüsselweite
12
Anzieh- drehmoment max. Nm
2,7
D
10
D2
M6
D3
14
Form-Typ
mit Vierkant
L1
46
L2
16
L3
13

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Spannhakenaufnahmen dienen zur Führung und Erhöhung von Spannhaken.
Zubehör
Spannhaken 04372.
Höhenzylinder 04378.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch