{"product":{"productId":"agid.2986","price":26.63,"name":"SPANNSCHRAUBE, B=M08, C=9,VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spannschraube
Vergütungsstahl
- Zubehör für Zugspanner
- Montage von unten einschraubbar
Verkaufseinheit
26,63 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannschraube
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Außendurchmesser
M8
A
8
C
9
D
12
E
22
F
1,5
G
4,3
H
6
J
4
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.