{"product":{"productId":"agid.3017","price":111.48,"name":"SPANNBACKE FORM:D OBERE SPANNBACKE, MITAUFNAHMEBOHRUNG, H1=29,5, EINSATZSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spannbacke
obere Spannbacke
Einsatzstahl
Verkaufseinheit
111,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannbacke
Form
D
Ausführung 1
obere Spannbacke
Ausführung 2
mit Aufnahmebohrung
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
B
28
B1
15
D
M8
D1
9
H1
29,5
H2
16,5
L
31,5
L1
24,5
L2
8
L3
16
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
nitriert und brüniert.
Hinweis
Mit diesen Spannbacken kann der Spannbereich der Schwimmspanner vergrößert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.