Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannbacke
Form
C
Ausführung 1
Wechsel-Spannbacke oben
Material Grundkörper
Einsatzstahl
B
28
B1
15
H Spannbereich
15-27
H1
24,5
H2
14,5
L
29,5
L2
11,5

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
nitriert und brüniert.
Hinweis
Mit diesen Spannbacken kann der Spannbereich der Schwimmspanner vergrößert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch