{"product":{"productId":"agid.3033","price":20.25,"name":"SPANN-EXZENTERSCHRAUBE MITKRALLENSCHEIBE D=M12X22,5 EINSATZSTAHL,KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spann-Exzenterschraube
mit Krallenscheiben
Einsatzstahl
- Speziell für Rohteile geeignet
- Krallenscheibe gehärtet
- Stabil
- Kompakt
- Einfache Montage
Verkaufseinheit
20,25 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spann-Exzenterschraube
Ausführung 1
mit Krallenscheiben
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Material
Komponente
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M12
L=Gewindelänge
22,5
A
12,7
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
88
D1
25,4
H
9,6
S1
(Spannweg)
2,03
SW
8
Spannkraft
kN
17,8
Zubehör NLM
04521-10-1225
Beschreibung
Werkstoff
Krallenscheibe Einsatzstahl.
Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Ausführung
Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.
Krallenscheibe gehärtet und eloxiert.
Krallenscheibe gehärtet und eloxiert.
Hinweis
Die gehärtete Krallenscheibe ist für das Spannen von Rohteilen (Sägeabschnitte, Guss- und Schmiedeteile) geeignet.
Nicht zum Spannen von gehärtetem Material bei angegebenem Drehmoment ausgelegt.
Die Drehrichtung zum Spannen wird im Uhrzeigersinn empfohlen. Der Innensechskant der Schraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)
”A” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Die Krallenscheiben sind goldfarben eloxiert, können vereinzelt aber auch in silberfarben eloxiert sein.
Auf die Eigenschaften des Produktes hat dies keine Auswirkung, sondern dient ausschließlich der Optik.
Nicht zum Spannen von gehärtetem Material bei angegebenem Drehmoment ausgelegt.
Die Drehrichtung zum Spannen wird im Uhrzeigersinn empfohlen. Der Innensechskant der Schraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)
”A” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Die Krallenscheiben sind goldfarben eloxiert, können vereinzelt aber auch in silberfarben eloxiert sein.
Auf die Eigenschaften des Produktes hat dies keine Auswirkung, sondern dient ausschließlich der Optik.
Auf Anfrage
Ersatzschrauben für Spann-Exzenterschrauben K1969.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenterschrauben.
Funktionsprinzip
Spannvorgang:
1. Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben.
2. Exzenterschraube dann eine Umdrehung zurückdrehen.
3. Werkstück einlegen.
4. Zum Spannen des Werkstücks Exzenterschraube drehen im Uhrzeigersinn.
(Der Innensechskant der Exzenterschraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden).
1. Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben.
2. Exzenterschraube dann eine Umdrehung zurückdrehen.
3. Werkstück einlegen.
4. Zum Spannen des Werkstücks Exzenterschraube drehen im Uhrzeigersinn.
(Der Innensechskant der Exzenterschraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.