Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spann-Exzenterschraube
Ausführung 1
mit Krallenscheiben
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M16
L=Gewindelänge
26,8
A
15
Anzieh- drehmoment max. Nm
135
D1
30,1
H
12,7
S1 (Spannweg)
2,54
SW
12
Spannkraft kN
26,7
Zubehör NLM
04521-10-1630

Beschreibung

Werkstoff
Krallenscheibe Einsatzstahl.
Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Ausführung
Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.
Krallenscheibe gehärtet und eloxiert.
Hinweis
Die gehärtete Krallenscheibe ist für das Spannen von Rohteilen (Sägeabschnitte, Guss- und Schmiedeteile) geeignet.
Nicht zum Spannen von gehärtetem Material bei angegebenem Drehmoment ausgelegt.

Die Drehrichtung zum Spannen wird im Uhrzeigersinn empfohlen. Der Innensechskant der Schraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)

”A” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).

Die Krallenscheiben sind goldfarben eloxiert, können vereinzelt aber auch in silberfarben eloxiert sein.
Auf die Eigenschaften des Produktes hat dies keine Auswirkung, sondern dient ausschließlich der Optik.
Auf Anfrage
Ersatzschrauben für Spann-Exzenterschrauben K1969.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenterschrauben.
Funktionsprinzip
Spannvorgang:
1. Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben.
2. Exzenterschraube dann eine Umdrehung zurückdrehen.
3. Werkstück einlegen.
4. Zum Spannen des Werkstücks Exzenterschraube drehen im Uhrzeigersinn.
(Der Innensechskant der Exzenterschraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch