Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Anschlagelement
Ausführung 1
mit Auflage
Material Grundkörper
Stahl
Für=für Schrauben
M8
B
19
B1
8,4
B2
13,4
H1
19
H2
11,684 -0,013
H3
6,6
L
63,5
L1
28,3
L2
13,5
L3
7,9
Langloch
geschlossen

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vergütet, brüniert.
Auflage- und Anschlagflächen geschliffen.
Hinweis
Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch