{"product":{"productId":"agid.3062","price":248.58,"name":"ANSCHLAGELEMENT MIT AUFLAGE, STAHL, FÜRM16"},"currency":"EUR"}
Anschlagelement
mit Auflage
Stahl
- Direkt auf Maschinentischen einsetzbar
- Materialschonendes Spannen
- Geschliffene Auflagefläche
Verkaufseinheit
248,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlagelement
Ausführung 1
mit Auflage
Material
Grundkörper
Stahl
Für=für Schrauben
M16
B
38
B1
17
B2
24,8
H1
50,7
H2
35,001 -0,013
H3
21,3
L
107
L1
46,2
L3
9,5
Langloch
offen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vergütet, brüniert.
Auflage- und Anschlagflächen geschliffen.
Auflage- und Anschlagflächen geschliffen.
Hinweis
Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.