Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Niederzugspanner
Ausführung 1
mit Exzenter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Breite
40
D=Gewinde
M10
H=Höhe
29
L=Länge
54
SW=Schlüsselweite
24
Anzieh- drehmoment max. Nm
55
B1
12
H1
25
H2
10
H3
9
H4
16
Hub S
5
L1
35
L2
33
SW1
8
Spannkraft kN
5,5

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Montage
1. Feststellschraube in Bundbuchse, Spannexzenter und Spanneinheit einführen und auf der Grundplatte fest einschrauben.
2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.
Vorteile
- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Niederzugfunktion
Zeichnungshinweis
1) Feststellschraube
2) Bundbuchse
3) Spannexzenter
4) Spanneinheit
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch