{"product":{"productId":"agid.24266","price":124.13,"name":"NIEDERZUGSPANNER MIT EXZENTER, M12,S=5,5, F=7, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZBRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Niederzugspanner
mit Exzenter
Vergütungsstahl
schwarz
brüniert
- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Robuste Bauweise
Verkaufseinheit
124,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Ausführung 1
mit Exzenter
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Breite
46
D=Gewinde
M12
H=Höhe
35
L=Länge
62
SW=Schlüsselweite
27
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
70
B1
14
H1
30
H2
12
H3
11
H4
17
Hub
S
5,5
L1
39,5
L2
37,5
SW1
10
Spannkraft
kN
7
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Montage
1. Feststellschraube in Bundbuchse, Spannexzenter und Spanneinheit einführen und auf der Grundplatte fest einschrauben.
2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.
2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.
Vorteile
- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Niederzugfunktion
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Niederzugfunktion
Zeichnungshinweis
1) Feststellschraube
2) Bundbuchse
3) Spannexzenter
4) Spanneinheit
2) Bundbuchse
3) Spannexzenter
4) Spanneinheit
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.