{"product":{"productId":"agid.31047","price":218.12,"name":"SEITENSPANNER, FORM:A, F=14, S=4,VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Seitenspanner
Vergütungsstahl
schwarz
brüniert
- Geschliffene Spannfläche
- Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks
Verkaufseinheit
218,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Seitenspanner
Form
A
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Breite
100
D2=Gewinde
M5x8
D=Gewinde
M5
H=Höhe
40
L=Länge
69
SW=Schlüsselweite
24
T=Gewindetiefe
8
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
50
B1
80
B2
60
B3
20
B4
40
D1
8,6
H1
33
H2
22
H3
22
H4
22
H5
10
Hub
S
4
L1
13
L2
63
L3
26
L4
19
L5
4
SW1
10
Spannkraft
kN
14
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Vergütungsstahl.
Spannhebel Vergütungsstahl.
Spannhebel Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Spannfläche geschliffen.
Spannfläche geschliffen.
Hinweis
Stellschraube anziehen um ein Zurückrutschen des Seitenspanners beim Spannvorgang zu verhindern. (Form A)
Vorteile
- Hohe Spannkräfte
- Geschliffene Spannflächen
- Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks
- Geschliffene Spannflächen
- Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks
Zeichnungshinweis
1) Stellschraube
2) Zylinderkopfschraube
3) Gewindestift
4) Position entspannt
5) Vorspannweg
6 )Startposition spannen
7) Position gespannt
2) Zylinderkopfschraube
3) Gewindestift
4) Position entspannt
5) Vorspannweg
6 )Startposition spannen
7) Position gespannt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.