{"product":{"productId":"agid.24212","price":283.02,"name":"KRAFTSPANNER 3-STUFIG, LANGEAUSFÜHRUNG, FORM:B OHNE SPANNARM, M12,L=130, B=68, H=101, VERGÜTUNGSSTAHLSCHWARZ VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Kraftspanner
lange Ausführung
Vergütungsstahl
schwarz
verzinkt
- 3-fach stufenloser Verstellbereich
- Hohe Spannkräfte von 22 kN - 49 kN
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar
Verkaufseinheit
283,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kraftspanner
Form
B
Ausführung 1
lange Ausführung
Ausführung 2
3-stufig
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Länge/Breite
68
D=Gewinde
M12
H=Höhe
101
L=Länge/Breite
130
Anziehdrehmoment
M2
Nm
70
Form-Typ
ohne Spannarm
H1
13-129
H3
34
H4
27
H5
27
L1
22,5
Nutbreite
14
Spannkraft
kN
30
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, schwarz verzinkt.
Montage
1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment befestigen.
2. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
2. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
Vorteile
- Sehr hohe Spannkräfte von 22–49 kN.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Lieferumfang
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz
- Befestigungssatz
Zubehör
Erhöhung 04630
Druckstücke 04631
Druckstücke 04631
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.