Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kraftspanner
Form
A
Ausführung 1
lange Ausführung
Ausführung 2
3-stufig
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Länge/Breite
75
D=Gewinde
M16
H=Höhe
116
L=Länge/Breite
150
SW=Schlüsselweite
10
A max.
144
A min.
48
Anziehdrehmoment M1 Nm
200
Anziehdrehmoment M2 Nm
150
B1
20
D1
M20
Form-Typ
mit Spannarm
H1
16-147
H2
175
H3
43
H4
29
H5
29
L1
25
Nutbreite
18
Spannkraft kN
43

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, schwarz verzinkt.
Anwendung
Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.
Montage
1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment befestigen.
2. Den Spannarm in die benötigte Position bringen.
3. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
Vorteile
- Sehr hohe Spannkräfte von 22–49 kN.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Lieferumfang
- Spanneinheit
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz
Zubehör
Erhöhung 04630
Druckstücke 04631
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch