{"product":{"productId":"agid.24212","price":577,"name":"KRAFTSPANNER 3-STUFIG, LANGEAUSFÜHRUNG, FORM:A MIT SPANNARM, M20,L=170, B=85, H=140, VERGÜTUNGSSTAHLSCHWARZ VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Kraftspanner
lange Ausführung
Vergütungsstahl
schwarz
verzinkt
- 3-fach stufenloser Verstellbereich
- Hohe Spannkräfte von 22 kN - 49 kN
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar
Verkaufseinheit
577,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kraftspanner
Form
A
Ausführung 1
lange Ausführung
Ausführung 2
3-stufig
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Länge/Breite
85
D=Gewinde
M20
H=Höhe
140
L=Länge/Breite
170
SW=Schlüsselweite
12
A
max.
172
A
min.
68
Anziehdrehmoment
M1
Nm
220
Anziehdrehmoment
M2
Nm
200
B1
25
D1
M24
Form-Typ
mit Spannarm
H1
16-169
H2
207
H3
52
H4
34
H5
34
L1
29
Nutbreite
22
Spannkraft
kN
49
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, schwarz verzinkt.
Anwendung
Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.
Montage
1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment befestigen.
2. Den Spannarm in die benötigte Position bringen.
3. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
2. Den Spannarm in die benötigte Position bringen.
3. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
Vorteile
- Sehr hohe Spannkräfte von 22–49 kN.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Lieferumfang
- Spanneinheit
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz
Zubehör
Erhöhung 04630
Druckstücke 04631
Druckstücke 04631
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.