Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehlager
Ausführung 1
mit Gewindestift
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0718
D1=Außendurchmesser
30
D=Gewinde
M6
H=Höhe
20
L=Gewindelänge
4

Beschreibung

Werkstoff
Drehlager Stahl 1.0715.
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Drehlager brüniert.
Gewindebolzen verzinkt.
Hinweis
Drehlager werden in Verbindung mit Platten und Exzenterspanner für eine indirekte Spannung eingesetzt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch