Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehriegel
Material Grundkörper
Zink
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
H=Höhe
13,5
S=max. Wandstärke
7
SW=Schlüsselweite
20
Betätigung
Dreikant 6,5 mm

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Mutter Messing. O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Vibrationsresistenter Drehriegel durch Rastung in Endstellungen. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90° und interner Drehbegrenzung. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (=höchste Anforderung).

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 6 mm
b) Schlitz
c) Dreikant 6,5 mm
Zubehör
Steckschlüssel 05586.
Zungen für Drehriegel kompakt Stahl 05563.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch