{"product":{"productId":"agid.22902","price":1.2,"name":"RÄNDELMUTTER, D=M05, D1=25, H=17,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:AUTOM.STAHL BLAU-PASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Rändelmutter
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Die Rändelmuttern lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Automatenstahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M5
H=Höhe
17
T=Gewindetiefe
10
D3
14
K
10
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau.
Gewindebuchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Gewindebuchse Stahl blau passiviert, Edelstahl blank.
Vorteile
Die Rändelmuttern lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen.
Verschiedene Gewindegrößen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen.
Verschiedene Gewindegrößen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.