Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Automatenstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M8
H=Höhe
22
T=Gewindetiefe
14
D3
18
K
13

Beschreibung

Werkstoff

Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau.

Gewindebuchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Gewindebuchse Stahl blau passiviert, Edelstahl blank.
Vorteile
Die Rändelmuttern lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen.
Verschiedene Gewindegrößen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch