Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelrad
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M8
H=Höhe
31
L=Gewindelänge
15
D2
16,5
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
13

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch