{"product":{"productId":"agid.2964","price":23.56,"name":"SPANNHAKENAUFNAHME, FORM:B MITSECHSKANT, D1=M08, D2=M08, L=55"},"currency":"EUR"}
Spannhakenaufnahme
- Zur Führung von Spannhaken 04372
- Zur Erhöhung von Spannhaken 04372
- Spannhöhe anpassbar
- Geschliffene Aufnahme
Verkaufseinheit
23,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhakenaufnahme
Form
B
D1=Gewinde
M8
L=Höhe
55
SW=Schlüsselweite
22
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
29,4
D
18
D2
M8
D3
24
Form-Typ
mit Sechskant
L1
74
L2
25
L3
20
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Spannhakenaufnahmen dienen zur Führung und Erhöhung von Spannhaken.
Zubehör
Spannhaken 04372.
Höhenzylinder 04378.
Höhenzylinder 04378.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.