Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhakenaufnahme
Form
B
D1=Gewinde
M10
L=Höhe
80
SW=Schlüsselweite
30
Anzieh- drehmoment max. Nm
39,2
D
20
D2
M12
D3
32
Form-Typ
mit Sechskant
L1
110
L2
30
L3
23

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Spannhakenaufnahmen dienen zur Führung und Erhöhung von Spannhaken.
Zubehör
Spannhaken 04372.
Höhenzylinder 04378.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch